??
CAD model selection
K0332.10040
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0332 - Locators
Bill of material
K0332.10040
BESTKIPP
Order No.
K0332.10040
PASS
suitable for spring plunger D
Ø 8 / M 10
D
diameter
10 mm
D1
Ball-Ø: Spring Plungers
see relevant product page for dimensions mm
D2
diameter
4.0 mm
H
Spring travel of spring plungers
see relevant product page for dimensions mm
L
Length
12 mm
L1
Length
1.2 mm
GEW
Approx. weight
0.0071 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245009268
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions